Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, IP 55, met 19"-montageframe

Bestelnr.: DK 5506131

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. 19"-interieuropbouw met 19"montageframe voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen en met beschermingsklasse tot IP 55 beschikbaar.

Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor TS, TS IT

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Snelkoppeling, driedelig voor TS/TS

Buitenkoppeling voor TS/TS

Kabelbevestigingsrail voor TS, TS IT

PDU UK basic

PDU switched

PDU UK, uitvoering metered

PDU metered plus

Bestelnr.:
DK 5506131
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Zichtdeur met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005
Levering
Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, ééndelig, gesloten
Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten
Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar
Koppelafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd)
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Hoogte-eenheden
42 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
87 mm / 65 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
445 mm
Design doors
gesloten, IP 55
Uitvoering 19"-niveau(s)
Montageframe, 19"
Belastbaarheid
15.000 N
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55 alleen in combinatie met koppelafdichting of verschroefde zijwanden
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Bij kasten met de hoogte en diepte 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm zijn de passende zijwanden optioneel verkrijgbaar
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
114 kg
Brutogewicht
120 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177705951
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
TS IT, 19"-montageframe, zichtdeur, BHD: 800 x 2000 x 600 mm, 42 HE, IP 55
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Beschermklasse
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens
Visio Shapes