TS IT, geventileerd, met ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met 19"-montageframe voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.
- Bestelnr.:
- DK 5508181
- Materiaal
- Plaatstaal
Aluminium - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating - General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005 - Levering
- Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), verticaal gedeeld, 180°-scharnieren - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm - Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
- 84 mm / 168 mm
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 745 mm
- Design doors
- geventileerd
- Uitvoering 19"-niveau(s)
- Montageframe, 19"
- Belastbaarheid
- 15.000 N
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 83 kg
- Brutogewicht
- 87,4 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177706040
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- TS IT, 19"-montageframe, geventileerd, BHD: 600 x 2000 x 1000 mm, 42 HE
- Documentatie
- Handleiding