TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. Inclusief praktijkgeoriƫnteerde uitrusting en voormontage. 19"-interieuropbouw met 19"-montageframe voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.
- Bestelnr.:
- DK 5527151
- Materiaal
- Plaatstaal
Aluminium
Sokkelhoekstuk: plaatstaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Hoek- en koppelafdekking: kunststof
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren, dak en zijwanden: dompelgrondlak en poedercoating - General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw, sokkel: RAL 9005 - Levering
- Kastframe TS 8 met deuren, dakplaat, sokkel en zijwanden
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met centraal aardingspunt, voorgemonteerd
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
Bodemframe
Bodemmoduul voor gemonteerd als afsluitplint
Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen
Sokkelhoekstukken en zijplinten, geschroefd
Sokkelplinten voor de voor- en achterzijde alsmede hoek- en koppelafdekkingen meegeleverd
Zijwanden, ééndelig, afsluitbaar
4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd)
4 kabelopvangrails (hamerkop) voor montageniveaus buiten, passend voor kastdiepte (meegeleverd)
10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, afneembaar, voor kabelinvoer achter, horizontaal en met afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 600 mm - Hoogte-eenheden
- 38 HE
- Hoogte-eenheden
- 38 HE
- Hoogte incl. sokkel
- 1.900 mm
- Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
- 84 mm / 168 mm
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 345 mm
- Uitvoering 19"-niveau(s)
- Montageframe, 19"
- Belastbaarheid
- 15.000 N
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Basismateriaal
- Staal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 115,9 kg
- Brutogewicht
- 122 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177706415
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- TS IT, 19"-montageframe, zichtdeur, BHD: 600 x 1800 x 600 mm, 38 HE, voorgemonteerd
- Documentatie
- Handleiding