Vrijstaande kast VX SE

Bestelnr.: SE 5824600

Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Systeemcompatibel met de toebehoren van de VX25 uit te breiden. Efficiëntieverhogend, omdat er geen zijwanden meer hoeven te worden gemonteerd en brede kasten gekoppelde combinaties van kleinere kasten vervangen.

Bestelnr.:
SE 5824600
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast boven en aan de zijkanten gesloten
Deur(en)
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Bodemplaten
Achterwand, afschroefbaar
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
2 montagerails 18 x 39 mm
Achterwand, ééndelig
Afmetingen
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 300 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
1.099 mm x 1.696 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
IK-code
IK10
Aantal deuren
2
Sluiting
Aantal sluitingen: 2
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
152 kg
Brutogewicht
168,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
643,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177959286
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
VX SE-vrijstaande kast, BHD: 1200x1800x300 mm, plaatstaal, met montageplaat en met twee deuren aan de voorzijde
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Beschermklasse
Oppervlak
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Protective conductor brochure
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens