Vrijstaande kast SE 8

Bestelnr.: SE 5840500

Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Interieuropbouw volledig compatibel met het TS 8-systeem, daardoor is volledige integratie in de TS 8-productfamilie mogelijk. Kasten met een breedte van 600 tot 1800 mm. Tijdbesparende montage inspanning door de vaste zijwanden.

Stelvoeten voor VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillers Blue e+

Transportogen voor VX, TS, VX SE

TS systeemchassis 23 x 73 mm

Bodemplaten voor inbouw in TS, SE en PC-kasten

Profiel voor kabelinvoer, achter voor TS, TP

C-rails 30/15 volgens EN 60 715 voor VX, TS, VX SE

TS montagerail 18 x 38 mm

Deurarretering voor vluchtwegen

Bestelnr.:
SE 5840500
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast boven en aan de zijkanten gesloten
Deur(en)
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Bodemplaten
Achterwand, afschroefbaar
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
TS montagerails 18 x 38 mm
Achterwand, ééndelig
Afmetingen
Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
899 mm x 1.696 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-code
IK10
Aantal deuren
2
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
144,2 kg
Brutogewicht
146 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177666481
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
SE 8 Vrijstaande kast, met 2 deuren en montageplaat, 1000x1800x400 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens