Kasten met een breedte van 600 tot 1200 mm. Tijdbesparende montagewerkzaamheden door de vaste zijwanden.
- Bestelnr.:
- SE 5853500
- Product omschrijving
- De vrijstaande kast is gebaseerd op het platform TS 8. De systeemtoebehoren voor de TS 8 interieuropbouw zijn onbeperkt inzetbaar.
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm - Oppervlak
- Behuizing, deur en achterwand: In één richting geschuurd, korrel 400
Bodemplaten: blank
Montageplaat: verzinkt - Levering
- Kast boven en aan de zijkanten gesloten
Deur(en)
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Achterwand, afschroefbaar
Montageplaat
Bodemplaten
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
TS montagerails 18 x 38 mm - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-code
- IK10
- Aantal deuren
- 1
- Opmerking
- Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven.
- Basismateriaal
- Roestvaststaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 138,5 kg
- Brutogewicht
- 145,8 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177666689
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- SE 8 Vrijstaande kast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), met 1 deur, 800x2000x600 mm BxHxD, met montageplaat