Rangeerogen voor universele toepassing

Artikelnummer: DK 7111.222

Voor de gestructureerde geleiding van gehele kabelbundels, allround-bevestiging voor universele toepassing, verbindingskam.

Artikelnummer:
DK 7111.222
Product omschrijving
Voor het gestructureerd geleiden van complete kabelbundels kunnen de rangeerogen op de meest uiteenlopende plaatsen in de behuizing worden bevestigd.
Toepassingsgebieden
Allround bevestiging voor verticale en horizontale kabelgeleiding in behuizingen of in het verdelerniveau.
Materiaal
Draagelement: plaatstaal
Kabelgeleidingsroeden, verbindingskammen: kunststof UL 94-V0
Kleur
RAL 9005
Levering
Rangeerogen
Verbindingskammen
Number connection combs
2
Opmerking
Grootte van de individuele kamers (HxD) ca. 34 x 100 mm
Hoogte-eenheden
4 HE
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,812 kg
Brutogewicht
0,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177519565
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
Voor het gestructureerd geleiden van complete kabelbundels kunnen de rangeerogen op de meest uiteenlopende plaatsen in de behuizing worden bevestigd.
Documentatie
Handleiding