Voor een flexibele en systeemgerichte kabelgeleiding aan de zijkant van 19"-montageframes.
- Bestelnr.:
- DK 7112000
- Product omschrijving
- Voor een flexibele en systeemgerichte kabelgeleiding aan de zijkant van 19"-montageframes.
- Materiaal
- Staal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 43 mm
Diepte: 85 mm - Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,632 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177124929
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- Kabelgeleidingsbeugel, 80x40x0
- Documentatie
- Info sheet