Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.
- Bestelnr.:
- DK 7257105
- Product omschrijving
- Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.
- Materiaal
- Paneel: plaatstaal
Beugel: staal - Oppervlak
- Paneel: gelakt
Beugel: verzinkt - Kleur
- RAL 9005
- Opmerking
- De maataanduidingen zijn buitenafmetingen.
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 2 HE
- Beugelafmetingen
- Ring depth: 125 mm
Ring height: 85 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,114 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177492097
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- DK Rangeerpaneel 19i 2HE 125x85 RAL9005