Door de tweedelige uitvoering kan de kabelinvoer op eenvoudige wijze naderhand plaatsvinden. Hiertoe hoeft slechts het voorste deel van de dakplaat te worden afgenomen.
- Bestelnr.:
- TS 7826685
- Product omschrijving
- Ter vervanging van het standaard dak. Uitgevoerd met verschuifbaar hoekprofiel aan de achterzijde. Elastisch klemprofiel aan beide zijden voor het vastzetten van kabelbundels en -strengen. Door de symmetrische constructie van het frame kunnen de kabels door het draaien van de dakplaat ook vanaf de zijkant worden ingevoerd. Door de tweedelige uitvoering kan kabelinvoer naderhand plaatsvinden.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor
- Breedte: 600 mm
Diepte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,745 kg
- Brutogewicht
- 7,1 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177345331
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
- TS Dakplaat met kabelinvoer, 2-delig, 600x800 mm BxD, plaatstaal gelakt, RAL 7035
- Documentatie
- Info sheet