Dakplaat voor kabelinvoer, tweedelig voor VX, VX IT, TS, TS IT

Bestelnr.: TS 7826.805

Door de tweedelige uitvoering kan de kabelinvoer op eenvoudige wijze naderhand plaatsvinden. Hiertoe hoeft slechts het voorste deel van de dakplaat te worden afgenomen.

Bestelnr.:
TS 7826.805
Product omschrijving
Ter vervanging van het standaard dak. Uitgevoerd met verschuifbaar hoekprofiel aan de achterzijde. Elastisch klemprofiel aan beide zijden voor het vastzetten van kabelbundels en -strengen. Door de symmetrische constructie van het frame kunnen de kabels door het draaien van de dakplaat ook vanaf de zijkant worden ingevoerd. Door de tweedelige uitvoering kan kabelinvoer naderhand plaatsvinden.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Breedte: 800 mm
Diepte: 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
11,11 kg
Brutogewicht
11,695 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177345386
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
TS Dakplaat met kabelinvoer, 2-delig, 800x1000 mm BxD, plaatstaal gelakt, RAL 7035
Documentatie
Info sheet