Client-software voor aansturing van de servershutdown via de CMC III. De software ondersteunt alle gangbare besturingssystemen en versies.
- Bestelnr.:
- DK 7857421
- Uitvoering
- Enkele licentie
- Product omschrijving
- Client-software voor aansturing van de servershutdown via de CMC III. De software ondersteunt alle gangbare besturingssystemen en versies (bijv. Windows 7, VISTA, XP, Server 2003/2008, UNIX/LINUX en VMWARE Sphere/ESX Server, CITRIX XEN etc.). Voor elke server, die gebeurtenisgestuurd moet worden uitgeschakeld, is een licentie nodig.
- Opmerking
- Software-updates en een volledige lijst met actueel ondersteunde besturingssystemen zijn beschikbaar via www.rittal.de.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Brutogewicht
- 0,098 kg
- Douanetariefnummer
- 85234920
- EAN
- 4028177473256
- ECLASS 8.0
- 27242502
- Product omschrijving
- RCCMD Shutdown-licentie