IT-rack-stroomverdeling in diverse uitvoeringen. Ingang met CEE-connector (16 A/32 A) alsmede C13- en C19-uitgangen. Verdeelvermogen tussen 3,7 kW en 22 kW.
- Bestelnr.:
- DK 7955132
- Uitvoering
- PDU Basic
- Product omschrijving
- Robuuste, compacte basisstroomverdeling voor IT-doeleinden. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk.
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 62 mm
Lengte: 1.145 mm - Aantal contactdozen en type
- 24 x C13 / 6 x C19
- Contactdozen
- 24 x Contrastekker CEI C13
6 x IEC-contrasteker C19 - Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 3~ - Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- CEE
- Richtlijnen
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Normen
- EN 60950-1
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,242 kg
- Brutogewicht
- 4,442 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177684942
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
- DK PDU internationaal, uitvoering basic, 3 fase 16A, ingang CEE, uitgang 24xC13 en 6xC19, L=1145 mm, minimale behuizingshoogte 1400 mm
- Documentatie
- Handleiding