PDU internationaal, uitvoering basic

Bestelnr.: DK 7955135

IT-rack-stroomverdeling in diverse uitvoeringen. Ingang met CEE-connector (16 A/32 A) alsmede C13- en C19-uitgangen. Verdeelvermogen tussen 3,7 kW en 22 kW.

Bestelnr.:
DK 7955135
Uitvoering
PDU Basic
Product omschrijving
Robuuste, compacte basisstroomverdeling voor IT-doeleinden. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk.
Materiaal
Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Afmetingen
Breedte: 44 mm
Diepte: 62 mm
Lengte: 1.405 mm
Aantal contactdozen en type
42 x C13
Contactdozen
42 x Contrastekker CEI C13
Nominale stroom (max.)
16 A
Voedingen
Aantal: 1
Fase per voeding: 3~
Lengte aansluitkabel
3 m
Aansluiting (elektrisch)
CEE
Richtlijnen
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen
EN 60950-1
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...95 %
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT: ≥ 1.800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,5 kg
Brutogewicht
4,7 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177684973
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
DK PDU internationaal, uitvoering basic, 3 fase 16A, ingang CEE, uitgang 42xC13, L=1405 mm, minimale behuizingshoogte 1800 mm
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Visio Shapes