Sokkelplinten worden in de diepte, voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid toegepast.
- Bestelnr.:
- VX 8620041
- Product omschrijving
- Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Diepte: = 400 mm
- Gewicht/VE
- 1,7 kg
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,69 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922259
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX-zijplint, H: 200 mm, voor D: 400 mm, plaatstaal
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Handleiding