Hoogbelastbare sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de kast/behuizing. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplint te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door kunststof hoek- en koppelafdekkingen.
- Bestelnr.:
- VX 8640026
- Product omschrijving
- Hoogbelastbare sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de kast/behuizing. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplint te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door kunststof hoek- en koppelafdekkingen.
- Materiaal
- Sokkelhoekstuk: plaatstaal
Sokkelplinten: plaatstaal
Hoek- en koppelafdekking: kunststof - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 4 sokkelhoekstukken, 200 mm hoog
4 hoekafdekkingen
1 koppelafdekking
1 sokkelplint voor/achter, 200 mm
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels onderling of voor interieuropbouw van de sokkel
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.600 mm
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Gewicht/VE
- 14,9 kg
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 14,64 kg
- Brutogewicht
- 14,84 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177958906
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX-sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 200 mm, voor B: 1600 mm, plaatstaal
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Handleiding