Aanbouwkasten TS 8 Voor modulaire frontindeling

Bestelnr.: TS 8606.512

Aanbouwkasten TS 8, zonder frontdeur en montageplaat, voorbereidt voor de montage van deeldeuren, deelmontageplaten, legborden enz.

Bestelnr.:
TS 8606.512
Toepassingsgebieden
Geschikt voor de montage van
Deelmontageplaten
Legborden en schuifladen
chassis en rails
Deeldeuren met en zonder zichtvenster
Complete zichtdeuren
Schuifladen
verticaal gedeelde deuren
Platen, aan de bovenzijde scharnierend
Veiligheidsbalk
Materiaal
Kastframe, dak, achterwand en bodemplaat: plaatstaal
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achter: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Dak
Achterwand
Bodemplaat, driedelig
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
TS 8 Aanbouwkast, zonder deur en montageplaat, 600x2000x600 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
Bureau Veritas
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Load brochure
Meer informatie
Protective conductor brochure
Safety instructions
Databladen
Technisch systeemhandboek