Aanbouwkasten TS 8 EMC-kasten

Bestelnr.: TS 8808750

De standaard uitvoering van de vloerstaande kasten van de TS 8-serie beschikt over een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor hogere EMC-eisen biedt Rittal de TS 8-kast in een uitvoering met hoge HF-demping aan.

Systeemverlichting LED

EMC-koppelafdichting voor TS

EMC-scheidingswandafdichting

EMC-bodemplaat

Scheidingswand voor TS

EMC-kabelwartels

Kabelgoot voor verticaal TS-profiel

Vlakke aardlitzen

Bestelnr.:
TS 8808750
Product omschrijving
Al in de standaarduitvoering beschikken aanbouwkasten uit de TS 8 serie over een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor verhoogde EMC-eisen biedt Rittal de TS 8 kast in een VDE-gecertificeerde uitvoering met een hoge HF-demping aan.
Productwijziging
De voordelen zijn: verbeterde vormeigenschappen, geoptimaliseerd corrosiegedrag, uniform uiterlijk.
Materiaal
Kastframe: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm
Dak: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm
Deur: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Kastframe: blank
Deur, achterwand en dakplaat: aan de buitenzijde gelakt en aan de binnenzijde lakvrij gehouden
Bodemplaten: verzinkt
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Achterwand
Dakplaat
Bodemplaten
Montageplaat
4 hijsogen
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
TS montagerails 18 x 38 mm
2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm
Opmerking
Bij gekoppelde kasten is een EMC-koppelafdichting nodig
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
130,15 kg
Brutogewicht
137 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177475748
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
TS 8 Aanbouwkast, EMC-uitvoering, met 1 deur en montageplaat, 800x2000x800 mm BxHxD
Toelatingen
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Meer informatie
Safety instructions