De basiskast VX met zichtdeur voor industriële toepassingen: Kastframe met zichtdeur aan de voorzijde, deur achter, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.
- Bestelnr.:
- VX 8840120
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Deur achter: plaatstaal, 2,0 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Zichtdeur voor (180°)
Plaatstalen deur achter (130°)
Sluiting voor en achter: 3 mm dubbelbaard
Dakplaat
Bodemplaat - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-code
- IK08
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 69,3 kg
- Brutogewicht
- 71 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 174,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177951402
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- VX Kast 600x2000x600 1 Zichtdeur z 1MPL
- Documentatie
- Handleiding
- Load brochure
- Meer informatie
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Databladen
- Technische gegevens