- Bestelnr.:
- SE 5830580
- Product omschrijving
- De vrijstaande kast is gebaseerd op het platform TS 8. De systeemtoebehoren voor de TS 8 interieuropbouw zijn onbeperkt inzetbaar.
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodem: Plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
- Oppervlak
- Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Bodem: dompelgrondlak en poedercoating, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast boven en aan de zijkanten gesloten
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Bodem, gesloten
Achterwand, afschroefbaar
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
TS montagerails 18 x 38 mm
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 400 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 499 mm x 1.696 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 4
- NEMA 3R
- Aantal deuren
- 1
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 100,5 kg
- Brutogewicht
- 103,6 kg
- EAN
- 4028177696723
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
SE 8 Vrijstaande kast, met deur en montageplaat, beschermklasse IP 66/NEMA 4, afmeting 600x1800x400 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035