- Bestelnr.:
- TS 8806790
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Zichtdeur met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
Deur achter: plaatstaal, 2,0 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achter: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
Deur: poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Dakplaat
Bodemplaten
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Deur achter, 130° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 89 kg
- Brutogewicht
- 94 kg
- EAN
- 4028177698345
- ECLASS 8.0
- 27180101