De vloerstaande kasten van de VX25-serie hebben zelfs in de standaarduitvoering al een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor hogere EMC-eisen biedt Rittal de VX25-kast aan in een uitvoering met hoge HF-demping.
- Bestelnr.:
- VX 8807010
- Uitvoering
- EMC-uitvoering
- Product omschrijving
- De vloerstaande kasten van de VX25-serie hebben zelfs in de standaarduitvoering al een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor hogere EMC-eisen biedt Rittal de VX25-kast aan in een uitvoering met hoge HF-demping.
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm
Dak: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm
Deur: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm - Oppervlak
- Kastframe: blank
Deur, achterwand en dakplaat: aan de buitenzijde gelakt en aan de binnenzijde lakvrij gehouden
Bodemplaten: verzinkt
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Achterwand
Dakplaat
Bodemplaten
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
2 montagerails 18 x 39 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm - Aantal deuren
- 1
- Opmerking
- Bij gekoppelde kasten is een EMC-schermafdichting nodig
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 119,05 kg
- Brutogewicht
- 129,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 320,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177924574
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- VX Kast EMC 800x2000x600 1D 1MPL 7035
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- Safety instructions