Lastscheiderkast Aanbouwkasten VX25

Bestelnr.: VX 9680005

Koppelsystemen voor de verdeling van elektrische energie met zekeringlastscheiderstroken (merk ABB of Jean Müller).

Bestelnr.:
VX 9680005
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Deur
Dakplaat
Achterwand
Bodemplaten
Frontplaten
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Zijwanden functieruimte
Opnameframe voor lastscheiderstroken met zekeringen (merk ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Tot IP 2X (afhankelijk van de beplatingsdelen)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Afmetingen
Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
125,3 kg
Brutogewicht
136,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
308,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177937062
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
SV VX Lastscheiderkast 1000x2000x600mm
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Protective conductor brochure