- Bestelnr.:
- VX 9680206
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Deur
Dakplaat
Achterwand
Bodemplaten
Frontplaten
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Zijwanden functieruimte
Opnameframe voor lastscheiderstroken met zekeringen (merk ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Tot IP 2X (afhankelijk van de beplatingsdelen)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Afmetingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 158,6 kg
- Brutogewicht
- 180,4 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177981355
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
VX-lastscheiderkast, BHD: 1200x2000x600 mm, plaatstaal