Bedieningsdeurbehuizingen

Bestelnr.: CP 6537000

Bedieningsdeurbehuizing plaatstaal met grepen van aluminium. Deuropening op de voorkant. Beschermklasse IP 55. Uitsparing en versteviging voor draagarmsysteem CP-L, Ø 130 mm.

Bestelnr.:
CP 6537000
Materiaal
Kast en deur: plaatstaal
Handgreepprofielen: aluminium
Afdekkappen: kunststof
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Handgreepprofielen: poedercoating
Kleur
Kast en deur: RAL 7035
Handgreepprofielen en afdekkappen: RAL 5018
Levering
Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmsysteem CP-L, Ø 130 mm
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Deur met afdichtprofiel
Handgreepprofielen aan de zijkant en afdekkappen1
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 400 mm
Diepte: 180 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Opmerking
Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
7,625 kg
Brutogewicht
8,026 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177186293
ECLASS 8.0
27180505
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technical Data sheet