Bedieningsdeurbehuizing plaatstaal met grepen van aluminium. Deuropening op de voorkant. Beschermklasse IP 55. Uitsparing en versteviging voor draagarmsysteem CP-L, Ø 130 mm.
Bedieningsdeurbehuizingen
Bestelnr.: CP 6538000
- Bestelnr.:
- CP 6538000
- Materiaal
- Kast en deur: plaatstaal
Handgreepprofielen: aluminium
Afdekkappen: kunststof - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Handgreepprofielen: poedercoating - Kleur
- Kast en deur: RAL 7035
Handgreepprofielen en afdekkappen: RAL 5018 - Levering
- Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmsysteem CP-L, Ø 130 mm
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Deur met afdichtprofiel
Handgreepprofielen aan de zijkant en afdekkappen1 - Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 400 mm
Diepte: 180 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Opmerking
- Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,099 kg
- Brutogewicht
- 9,578 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177186309
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Documentatie
- Handleiding