Bediengehäuse auf Basis AE, mit Griffleisten
Bestelnr.: CP 6530200
Plaatstalen behuizing met drievoudig behandeld oppervlak biedt optimale corrosiebestendigheid. Aluminium frontplaat, gemakkelijk te demonteren voor bewerking. Snelle en veilige toegang t.b.v. onderhoud vanaf de voor- en achterzijde
- Bestelnr.:
- CP 6530200
- Materiaal
- Kast en deur: plaatstaal
Handgreepprofielen: aluminium
Afdekkappen: kunststof - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Handgreepprofielen: poedercoating - Kleur
- Kast en deur: RAL 7035
Handgreepprofielen en afdekkappen: RAL 7030 - Levering
- Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmsysteem CP-L, Ø 130 mm
Aan de zijkanten aangebrachte montageprofielen
Aan de voorzijde met uitsparing, afgedekt door eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke aluminium frontplaat
Handgreepprofielen aan de zijkant met afdekkappen
Deur achter, aan de rechterzijde met scharnieren
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk - Afmetingen
- Breedte: 380 mm
Hoogte: 380 mm
Diepte: 210 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Opmerking
- Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,296 kg
- Brutogewicht
- 9,785 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177122031
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Toelatingen
- UL
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions