- Bestelnr.:
- CP 6442500
- Materiaal
- Kast en deur: plaatstaal
Frame en frontplaat: aluminium
- Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Frame en frontplaat: blank geëloxeerd
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing zonder draagarmaansluiting
Aan de zijkanten aangebrachte montageprofielen
Aan de voorzijde met uitsparing en gemonteerde, eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke frontplaat met frame van aluminium, rechts scharnierend, aan de binnenzijde geschroefd
Deur achter, aan de rechterzijde met scharnieren
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
- Afmetingen
- Breedte: 380 mm
Hoogte: 380 mm
Diepte: 249 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Aantal sluitingen
- 1
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,746 kg
- Brutogewicht
- 9,206 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177252974
- ECLASS 8.0
- 27180505