Bedieningsbehuizing met tableaufront

Artikelnummer: CP 6662.500

Bedieningsdeurbehuizing plaatstaal met scharnierend paneelfront van aluminium. Beschermklasse IP 54. Zonder draagarmaansluiting.

Artikelnummer:
CP 6662.500
Materiaal
Kast en deur: plaatstaal
Frame en frontplaat: aluminium
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Frame en frontplaat: blank geëloxeerd
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing zonder draagarmaansluiting
Aan de zijkanten aangebrachte montageprofielen
Aan de voorzijde met uitsparing en gemonteerde, eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke frontplaat met frame van aluminium, rechts scharnierend, aan de binnenzijde geschroefd
Deur achter, aan de rechterzijde met scharnieren
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 600 mm
Diepte: 249 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Aantal sluitingen
2
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
16,833 kg
Brutogewicht
17,719 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177253001
ECLASS 8.0
27180505
Databladen
Technical Data sheet