Premium-Panel Roestvaststaal

Bestelnr.: CP 6680000

Premium-Panel van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), bestand tegen hogedrukreiniging.

Bestelnr.:
CP 6680000
Uitvoering
met toetsenbordhouder
Voordelen
Bestand tegen hogedrukreiniging: de afdichting ligt tussen twee vlakken en wordt door het vastschroeven van de vlakken optimaal gecomprimeerd.
Geschikt voor ultrareine zones: Schroefbevestiging om aan de hoge eisen van het levensmiddelenbereik te voldoen. Verzonken met kunststof afdekpluggen of opliggende zeskantschroeven.
Technische gegevens
Toetsenbordbehuizing past voor inbouwpaneel B x H: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 HE)
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 400
Afmetingen
Breedte: 530 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66
IP X9
Geschikt voor draagarmaansluiting
boven
Cleanroom class
Luchtzuiverheidsklasse 1 volgens DIN EN ISO 14 644-1
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
16,62 kg
Brutogewicht
17,5 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177305663
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
White Paper
Databladen
Technical Data sheet