Optipanel

Bestelnr.: CP 6380050

Aluminiumbehuizing, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Voor compacte panels en besturingsoplossingen. Extreem slank design, heeft nauwelijks meer ruimte nodig dan de inbouwcomponenten zelf.

Bestelnr.:
CP 6380050
Uitvoering
Draagarmaansluiting Ø 130 mm
Voordelen
Aluminium kast, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling.
Gering gewicht bij hoge stabiliteit
Compatibel met alle Rittal stand- en draagarmsystemen
Materiaal
Behuizing: spuitgietaluminium profiel
Hoekstukken: zinkspuitwerk
Beschermhoeken: kunststof
General colour
Blank geëloxeerd
Kleur
Kast: aluminium, blank geëloxeerd
Hoekstukken: RAL 7035
Beschermhoeken: overeenkomstig RAL 7024
Levering
Behuizing met scharnierende achterwand
Incl. afdichtingen
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 65
Uitvoering
Servicetoegang vanaf de achterzijde
Opmerking
Verwisselen van de draagarmaansluiting mogelijk door de behuizing om te draaien
3 mm dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering C
Scharnieren van de achterwand aan de langste behuizingszijde
Basismateriaal
Aluminium
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177494671
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens