Comfort-Panel

Bestelnr.: CP 6372561

Aluminiumbehuizing, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Gering gewicht bij hoge stabiliteit. Beschermklasse IP 65 volgens IEC 60 529.

Bestelnr.:
CP 6372561
Uitvoering
Draagarmaansluiting rechthoekig 120 x 65 mm
Voordelen
Aluminium kast, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling.
Gering gewicht bij hoge stabiliteit
Compatibel met alle Rittal stand- en draagarmsystemen
Materiaal
Behuizing: spuitgietaluminium profiel
Hoekstukken: zinkspuitwerk
Beschermhoeken: kunststof
General colour
Blank geëloxeerd
Kleur
Kast: aluminium, blank geëloxeerd
Hoekstukken: RAL 7035
Beschermhoeken: overeenkomstig RAL 7024
Levering
Behuizing met uitsparing voor draagarmaansluiting
3 mm dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering C
Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal voor frontplaten
Achterwand scharnierend, scharnierpunt aan de lange zijde van de behuizing
Inbouwdiepte
74 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Geschikt voor frontpaneelbreedte
520 mm
Geschikt voor frontpaneelhoogte
600 mm
Uitvoering
Servicetoegang vanaf de achterzijde
Opmerking
Verwisselen van de draagarmaansluiting mogelijk door de behuizing om te draaien
Basismateriaal
Aluminium
Sluiting
Uitvoering sluiting: Schroefborging
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10,3 kg
Brutogewicht
13,2 kg
EAN
4028177663121
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Product omschrijving
CP Comfort-Panel voor frontplaatbreedte 520 mm en -hoogte 600 mm, inbouwdiepte 74 mm, met draagarmaansluiting 120x65 mm en scharnierende achterwand
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens