Bedieningsbehuizingen met handgreepprofielen

Bestelnr.: CP 6315300

Bedieningsbehuizingen met handgreepprofielen van plaatstaal in een modern ontwerp, met draagarmuitsparing Ø 130 mm, passend voor draagarmsysteem CP 60 / 120 / 180, onderhoudstoegang naar keuze aan voor- of achterzijde, aluminium frontplaat eenvoudig te demonteren voor bewerking, beschermklasse IP 55

Bestelnr.:
CP 6315300
Materiaal
Kast en deur: plaatstaal
Handgreepprofielen: aluminium
Frontplaat: aluminium
Afdekkappen: kunststof
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Handgreepprofiel: blank geëloxeerd
Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd
Kleur
Kast en deur: RAL 7035
Handgreepprofiel: blank geëloxeerd
Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd
Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024
Levering
Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmaansluiting Ø 130 mm
Aan de voorzijde met uitsparing, afgedekt door eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke aluminium frontplaat
Handgreepprofielen aan de zijkant en afdekkappen1
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Gemonteerd hoekprofiel voor interieuropbouw met TS systeemboring
Afmetingen
Breedte: 380 mm
Hoogte: 380 mm
Diepte: 210 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Uitvoering
Servicetoegang vanaf de voorzijde
Opmerking
Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien
Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde verstevigingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht
Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf voorzijde: Binnenwerken 41 mm, uitvoering C, veiligheidscilinder, kunststofhandgrepen en knevelgreep, uitvoering C
Basismateriaal
Aluminium
Opmerking
passende montageplaat 5050.453 met verzendzakje 5050.507
Sluiting
Uitvoering sluiting: sikkelvormige vergrendelingsschuif
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,104 kg
Brutogewicht
9,583 kg
EAN
4028177693951
ECLASS 8.0
27180505
Product omschrijving
CP Bedieningsbehuizing met handgreepprofielen, BHD: 380 x 380 x 210 mm, plaatstaal, handgreepprofielen van aluminium, servicetoegang vanaf de voorzijde
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Technische gegevens