- Bestelnr.:
- CP 6320000
- Materiaal
- Kast en deur: plaatstaal
Handgreepprofielen: aluminium
Frontplaat: aluminium
Afdekkappen: kunststof
- Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Handgreepprofiel: blank geëloxeerd
Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd
- Kleur
- Kast en deur: RAL 7035
Handgreepprofiel: blank geëloxeerd
Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd
Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024
- Levering
- Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmaansluiting Ø 130 mm
Aan de voorzijde met uitsparing, afgedekt door eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke aluminium frontplaat
Handgreepprofielen aan de zijkant en afdekkappen1
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Gemonteerd hoekprofiel voor interieuropbouw met TS systeemboring
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 155 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Uitvoering
- Servicetoegang vanaf de achterzijde
- Opmerking
- Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien
- Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde verstevigingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht
- Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf achterzijde: Binnenwerken 27 mm, uitvoering A, veiligheidscilinder, kunststofhandgrepen en knevelgreep, uitvoering B
- Basismateriaal
- Aluminium
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,29 kg
- Brutogewicht
- 4,38 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693975
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Product omschrijving
-
CP Bedieningsbehuizing met handgreepprofielen, BHD: 300 x 200 x 155 mm, plaatstaal, handgreepprofielen van aluminium, servicetoegang vanaf de achterzijde