Geïntegreerde VESA 75/100-opname. Effectieve en optisch aantrekkelijke beveiliging voor gangbare tafel-TFT’s tot 24" in de formaten 16:9/16:10. Hoge beschermklasse IP 65.
- Bestelnr.:
- CP 6321000
- Uitvoering
- Zichtvenster met éénlaags veiligheidsglas
- Product omschrijving
- Voor de inbouw van gangbare tafel-TFT's met beeldschermdiagonalen tot 24˝ in de formaten 16:9/16:10
- Materiaal
- Kast en deur: plaatstaal
Handgreepprofielen: aluminium
Afdekkappen: kunststof
Ruit: éénlaags veiligheidsglas
TFT-houder: plaatstaal - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Handgreepprofiel: blank geëloxeerd - Kleur
- Kast en deur: RAL 7035
Handgreepprofiel: blank geëloxeerd
Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024 - Levering
- Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmaansluiting Ø 130 mm
Ruit
Houder voor tafel-TFT met VESA 75/100 opname
Handgreepprofielen aan de zijkant en afdekkappen1
Deur achter, aan de rechterzijde met scharnieren
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk - Afmetingen
- Breedte: 650 mm
Hoogte: 450 mm
Diepte: 155 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 65
- Aantal sluitingen
- 1
- Opmerking
- Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien
- Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde verstevigingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht
- Binnenwerk, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering B
- Basismateriaal
- Aluminium
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 16,468 kg
- Brutogewicht
- 17,335 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177697324
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Product omschrijving
- CP Bedieningsbehuizingen voor tafel-TFT tot 24", BHD: 650 x 450 x 155 mm, plaatstaal, handgreepprofielen van aluminium
- Documentatie
- Info sheet