Voor muis en toetsenbord met een breedte van max. 500 mm. Ook bij geopende schuiflade blijft een hoge beschermklasse gehandhaafd.
- Bestelnr.:
- TP 4757500
- Product omschrijving
- Voor muis en toetsenbord met een breedte van max. 500 mm. Ook bij geopende schuiflade blijft een hoge beschermklasse gehandhaafd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. dubbelbaardsluiting
Incl. bevestigingsmateriaal - Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Montage-instructie
- alleen zonder montageplaat in te bouwen.
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 14,887 kg
- Brutogewicht
- 15,67 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
- TP Schuiflade tbv TP Universele lessenaar, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding