Voor het inbouwen van signalerings- en bedieningselementen, toetsenborden enz. Aan voor- en zijkant gesloten. Afdekplaten voor de boven- en onderzijde.
- Bestelnr.:
- TP 2696500
- Product omschrijving
- Voor het inbouwen van signalerings- en bedieningselementen, toetsenborden enz. Aan voor- en zijkant gesloten. Afdekplaten voor de boven- en onderzijde.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,137 kg
- Brutogewicht
- 9,66 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
- TP Lessenaar tbv TP 2694500/2695500, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding