- Bestelnr.:
- TP 6722500
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
- Oppervlak
- dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizingen
Deksel aan de onderzijde met scharnieren, incl. dekselhouder
Bodem open voor individuele kabelinvoer
- IK-code
- IK08
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Afmetingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 720 mm
Diepte: 240 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 33,25 kg
- Brutogewicht
- 35 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554283
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
-
TopConsole-systeem TP, lessenaar-bovendeel voor 3-delige opbouw, BH: 1200x720 mm, plaatstaal