- Bestelnr.:
- PC 8368100
- Materiaal
- Behuizing, deur, inbouwveld, toetsenbordhouders: plaatstaal
Handgrepen, decoratieplinten: kunststof
Deurprofielen: aluminium
- Levering
- Kast, deur, deur achter
Uitklapbare toetsenbordhouder
Zichtdeur boven
Legbord
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 836 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)
- 475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 120,57 kg
- Brutogewicht
- 124,3 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177245167
- ECLASS 8.0
- 27180501