Kast voor standaard tower-PC's
- Bestelnr.:
- IW 6900301
- Uitvoering
- Dak voorbereid voor de montage van een werkblad of voor montage aan vlakke delen
Bodem voorbereid voor de montage van gegoten voeten of voor montage aan vlakke delen. - Product omschrijving
- Met behulp van een bevestigingsriem kunnen universele tower-PC's, tot B/H/D: 250 x 530 x 600 mm (max. 20 kg) veilig op het aan de deur geschroefde legbord worden bevestigd. De achterste interfaces van de PC zijn bij geopende deur gemakkelijk toegankelijk. Door de reeds voorgemonteerde ventilator kan de kast direct in gebruik worden genomen.
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal
Designstroken: aluminium - Oppervlak
- Kast: poedercoating, structuurlak
Deur: poedercoating - Kleur
- Kast: RAL 7035
Deur: RAL 7015
Designstroken: RAL 7035 - Levering
- Kast rondom gesloten
Draairichting deur rechts
Deur met een aan de binnenzijde geschroefd blad
Knevelsluiting aan de zijkant
Incl. dubbelbaardsluiting
Achterwand met twee uitsparingen voor toepassing van de los meegeleverde connectordoorvoer
Kabelwartel M20, messing, vernikkeld
In linker zijwand voorgemonteerd ventilatierooster
In rechter zijwand voorgemonteerde ventilator, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz - Afmetingen
- Breedte: 760 mm
Hoogte: 760 mm
Diepte: 300 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 in combinatie met meegeleverde connectordoorvoer
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12 in combinatie met meegeleverde connectordoorvoer
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 34,2 kg
- Brutogewicht
- 36 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177937598
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit