Onderkast op basis van TS 8 voor Industrial Workstations.
- Bestelnr.:
- IW 6900000
- Uitvoering
- Designdeur, achterwand vanuit de binnenzijde vastgeschroefd
- Materiaal
- Behuizing, designdeur, achterwand: plaatstaal
- Oppervlak
- Behuizing: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- Kast: RAL 7035
- Levering
- Behuizing met zijwanden vanaf de binnenzijde vastgeschroefd, bodemplaat met wartelplaat en stelvoeten
Designdeur, achterwand vanuit de binnenzijde vastgeschroefd - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 900 mm
Diepte: 600 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 53,253 kg
- Brutogewicht
- 54,9 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177290037
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Product omschrijving
- IW Behuizing, met designdeur en achterwand, 600x900x600 mm BxHxD, RAL 7035/7015
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- Safety instructions