- Bestelnr.:
- IW 6900400
- Uitvoering
- Schuiflade-uitbouw, designdeur, deur achter
- Materiaal
- Behuizing, schuifladebehuizing, designdeur, deur achter: plaatstaal
- Oppervlak
- Behuizing: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- Kast: RAL 7035
- Levering
- Behuizing met zijwanden vanaf de binnenzijde vastgeschroefd, bodemplaat met wartelplaat en stelvoeten
Schuiflade-uitbouw, designdeur, deur achter
- Depth with drawer section
- 890 mm
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 900 mm
Diepte: 600 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 70,81 kg
- Brutogewicht
- 73 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177290068
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Product omschrijving
-
IW Behuizing, met designdeur voor, plaatstalen deur achter en schuiflade-uitbouw, 600x900x600/890 mm BxHxD1/D2, RAL 7035/7015