Onderkast op basis van TS 8 voor Industrial Workstations.
- Bestelnr.:
- IW 6901100
- Uitvoering
- Werkblad, toetsenbordschuiflade, designdeur, deur achter
- Materiaal
- Behuizing, toetsenbordschuiflade, designdeur, deur achter: plaatstaal
Werkblad: Spaanplaat (aan beide zijden gelamineerd met kunststof (rand)) - Oppervlak
- Behuizing: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- Behuizing, werkblad: RAL 7035
Rand werkblad: RAL 7015 - Levering
- Behuizing met zijwanden vanaf de binnenzijde vastgeschroefd, bodemplaat met wartelplaat en stelvoeten
Werkblad, toetsenbordschuiflade, designdeur, deur achter
Werkblad, BxHxD 610 x 38 x 645 mm - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.000 mm
Diepte: 645 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 88,464 kg
- Brutogewicht
- 91,2 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Product omschrijving
- IW Behuizing, met designdeur voor, plaatstalen deur achter, werkblad en toetsenbord-schuiflade, 600x1000x645 mm BxHxD, RAL 7035/7015
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- Safety instructions