Voeten

Bestelnr.: IW 6902920

Voor een veilige opstelling van behuizingen voor tower-PC of andere eigen inbouwcomponenten.

Bestelnr.:
IW 6902920
Product omschrijving
Voor een veilige opstelling van behuizingen voor tower-PC of andere eigen inbouwcomponenten.
Materiaal
Spuitgietaluminium
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Diepte: 700 mm
Basismateriaal
Spuitgietaluminium
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
6,64 kg
Brutogewicht
6,8 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177438736
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Product omschrijving
PC Voeten voor kasten voor tower-PC, D=700 mm, spuitgietaluminium, RAL 7035
Documentatie
Info sheet