Standzuil, klein

Bestelnr.: CP 6214500

Standzuilen, klein, geschikt voor zware inbouwcomponenten.

Bestelnr.:
CP 6214500
Product omschrijving
De gelaste alternatieven voor de standvoet, compleet. Voor zware inbouwcomponenten.
Materiaal
Staal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Width base plate
500 mm
Height base plate
12 mm
Depth base plate
500 mm
Material thickness pedestal
3,2 mm
Pedestal tube cross-section depth
80 mm
Pedestal tube cross-section width
160 mm
Belastbaarheid (statisch)
80 kg
Afmetingen
Hoogte: 1.150 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
34,2 kg
Brutogewicht
36 kg
Douanetariefnummer
76109090
EAN
4028177387348
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604