Kastversteviging

Bestelnr.: CP 6503000

Voor versteviging van de binnen- of buitenzijde van behuizingen met overeenkomende afmetingen.

Bestelnr.:
CP 6503000
Product omschrijving
Voor versteviging van de binnen- of buitenzijde van behuizingen met overeenkomende afmetingen. Kleinere behuizingen kunnen ook zonder versteviging direct worden gemonteerd.
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Incl. bevestigingstoebehoren voor behuizingen en draagbuis plus 2 afdichtingen.
Support arm connection (type)
CP-XL
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
Breedte: = 600 mm
Diepte: ≥ 210 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,952 kg
Brutogewicht
2,152 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177121713
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271