- Bestelnr.:
- CP 6106.300
- Uitvoering
- Stationair
- Voordelen
- Betrouwbare bescherming van het kabelmanagement
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Traverse
Draagbuis
Verticale aluminium bekledingsprofielen, te openen
- Belastbaarheid (statisch)
- 25 kg
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.093 mm
Diepte: 660 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 28 kg
- Brutogewicht
- 29,7 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698444
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Product omschrijving
-
CP Standvoet, compleet, met traverse en draagbuis, 600x1093x660 mm BxHxD, gewichtsbelasting 25 kg, RAL 7035