Standvoet, compleet mobiel

Artikelnummer: CP 6136.500

Standvoet, compleet, mobiel, met draagbuis CP-L.

Artikelnummer:
CP 6136.500
Uitvoering
mobiel
Levering
Traverse
Dubbele zwenkwielen
Draagbuis
Belastbaarheid (statisch)
35 kg
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.005 mm
Diepte: 550 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
15,779 kg
Brutogewicht
16,609 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177119376
ECLASS 8.0
27182604