- Bestelnr.:
- CP 6106100
- Uitvoering
- Stationair
- Materiaal
- Staal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Standvoet-bodemplaat/traverse
- Belastbaarheid (statisch)
- 18 kg
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 108 mm
Diepte: 400 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,5 kg
- Brutogewicht
- 6 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698413
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Product omschrijving
- CP Standvoet-bodemplaat, modulair, 400x108x400 mm BxHxD, gewichtsbelasting 18 kg, RAL 7035
- Documentatie
- Info sheet