- Bestelnr.:
- TS 3313221
- Product omschrijving
- Voor het leggen, bevestigen en bewaren van kabels of als lege behuizing bij ongelijke Liquid Cooling Package-installaties (LCP).
- Voordelen
- Optimale opname van overtollige kabellengten en gestructureerd kabelmanagement
- Toepassingsgebieden
- Als kabelrangeerbehuizing tussen volledig ingerichte netwerkkasten en serverracks
- Als lege behuizing voor een symmetrische compensatie in Cold Cube-/Hot Cube-systemen bij een ongelijk aantal LCP’s in twee kastrijen
- Als opvulling voor het eenvoudig naderhand uitrusten van LCP-installaties
- Materiaal
- Plaatstaal
Aluminium
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Kast: RAL 7035
Voorzijde: RAL 9005
- Levering
- Kastframe met frontdeur en deur achter
Aluminiumdeur voorzijde, gesloten met zwarte designplint, 180°-scharnieren
Plaatstalen deur achter, gesloten, 180°-scharnieren
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
2 dak-/bodemplaten, met uitsparingen voor kabelinvoer via borstelstrips
3 TS-systeemchassis steeds links en rechts gemonteerd
Koppelingspakking
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 1.200 mm
- Opmerking
- Bij opstelling aan het begin/einde van een rij kasten is een zijwand nodig
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177708044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-